Product TW-Q25L83-B-B128
HF Tag
Ident. no.: 7030699- Resistent gegenüber Mineralöl, Petroleum, Salznebel, Pflanzenöl, HCL (10%), Bleichmittel (5%); UV-Licht
- Die Angaben zur Resistenz gegenüber bestimmten Materialien stellen keine zugesicherten Produkteigenschaften dar. Der Anwender muss eine Prüfung hinsichtlich Eignung für seine Applikation durchführen.
- EEPROM, memory 128 byte
- Flexible design, for mounting on curved or irregular surfaces

General data
| EAN | 4047101408034 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identification RFID |
| Customs tariff number | 8523510000 |
| Country of origin | MY |
| Weight | 6 g |
Technical Data
| Technology | HF RFID |
| Memory type | EEPROM |
| Design | Hard tag |
| Construction size | 83 x 25 mm |
| Mounting | Metal-free |
| Memory size | 128 Byte |
| Freely usable memory | 112 Byte |
| Housing material | Plastic, TPU |
| Active area material | Plastic, TPE, yellow |
| Temperature during read/write access | -40…+70 °C |
| Temperature outside detection range | -40…+70 °C |
| Protection class | IP67 |

